17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耳栓トラストフィット ポッド

通常単価(税別)
243419
税込単価
267461

【特長】・持ち手をつまんで耳に差し込むだけです・簡単かつ衛生的に装着が可能です...

詳細情報を確認する
  • NRR値(dB)
    28
  • サイズ
    フリー
  • オレンジ
  • SNR値(dB)
    36

ご注意

  • 商品画像はTRSUTFITPOD-1型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    コード

    最小発注数量
    1.000
    116-3391
    ポリウレタン、TPE
    1個
    1.700
    116-3392
    ポリウレタン、熱可塑性エラストマー(TPE)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    243
    ( 267 )
    1日目
    419
    ( 461 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・持ち手をつまんで耳に差し込むだけです
    ・簡単かつ衛生的に装着が可能です
    ・手袋をつけたままでも簡単に脱着が可能です
    ・洗浄後の再利用も可能です

    ご注意

    • 商品画像はTRSUTFITPOD-1型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    耳栓トラストフィット ポッドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耳栓トラストフィット ポッド
    耳栓 交換用ポッド+コード
    耳栓 ウベックス エックスフィット
    UVEX 耳栓 ウベックス ワンフィット (2112045)
    耳栓
    ファームフィット FF-1K コード無
    メーカーハネウェルモルデックスUVEXUVEXトーヨーセフティー三商
    通常価格243-1,30046 -49774130
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目4日目
    NRR値(dB)28-----
    サイズフリー-----
    オレンジ-----
    SNR値(dB)36-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト