17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

色メリヤスウエス
ミスミ
白メリヤスウエス
ミスミ
薄型オイル吸着シート【10個入り】
ミスミ

極HEPA用アクセサリー

通常単価(税別)
2,322
税込単価
2,554
通常出荷日:1日目

【特長】・極HEPA用アクセサリーです

  • 奥行(mm)
    45
  • 適合機種
    27200268
  • 品名
    HEPAフィルター
  • 幅(mm)
    140
  • JANコード
    4981390120911
  • 質量(g)
    40.000
  • トラスココード
    369-2545

型番:

27200270
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

27200270の仕様・寸法情報

奥行(mm)
45
適合機種
27200268
品名
HEPAフィルター
幅(mm)
140
JANコード
4981390120911
質量(g)
40.000
トラスココード
369-2545
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
27200270
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,322
( 2,554 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極HEPA用アクセサリーです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極HEPA用アクセサリーの型番27200270のページです。 型番27200270に関する仕様情報を記載しております。
極HEPA用アクセサリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極HEPA用アクセサリー
極HEPA用合成繊維フィルターバッグ
極掃除機用紙バッグ
クリーンルーム用掃除機(HEPAフィルタ)
掃除機用オプションパーツ HEPAカートリッジフィルター
HEPA14フリースフィルターバッグ BOOSTIX 36V用
メーカーDAIICHIINDUSTRYDAIICHIINDUSTRYDAIICHIINDUSTRYケニスニルフィスクアドバンスSPRINTUS
通常価格2,3225,2322,618166,25039,2566,567
通常出荷日1日目1日目1日目6日目1日目1日目
奥行(mm)45400210---
適合機種2720026827200268極シリーズ---
品名HEPAフィルター合成繊維フィルターバッグ紙バッグ---
幅(mm)140200170---
JANコード498139012091149813901209044981390120614---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト