17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

収納カバーSE200用

通常単価(税別)
4,761
税込単価
5,237
通常出荷日:6日目

【特長】・SE200・SE200αとSE20の保管時防塵用【材質】・ハイメタリックシルバー

詳細を確認
  • トラスココード
    185-4408
  • 質量(g)
    550.000
  • 本体寸法(mm)幅
    1660
  • 本体寸法(mm)奥行
    425
  • 本体寸法(mm)高さ
    950
  • 材質1
    ハイメタリックシルバー

型番:

50351208001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

50351208001の仕様・寸法情報

トラスココード
185-4408
質量(g)
550.000
本体寸法(mm)幅
1660
本体寸法(mm)奥行
425
本体寸法(mm)高さ
950
材質1
ハイメタリックシルバー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
50351208001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,761
( 5,237 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SE200・SE200αとSE20の保管時防塵用
【材質】
・ハイメタリックシルバー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納カバーSE200用の型番50351208001のページです。 型番50351208001に関する仕様情報を記載しております。
収納カバーSE200用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
収納カバーSE200用
赤外線オイルヒーターVAL6SY
静岡 灯油赤外線ストーブ“サンストーブ”
静岡 HGMAXD3
赤外線オイルヒーター バルシックス 用収納カバー
静岡 熱風スポットヒーター″ホットガン30RS″
メーカー静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機
通常価格4,761205,661122,963143,5094,50076,768
通常出荷日6日目2日目2日目2日目11日目2日目
トラスココード185-4408171-8329430-8450194-7817251-1412459-9306
質量(g)550.000650002500051000.0200.00011500
本体寸法(mm)幅16601195516553--
本体寸法(mm)奥行4255456971023--
本体寸法(mm)高さ9501050850722--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト