17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケブラー(R)サポーター テーパータイプ

通常単価(税別)
1,439
税込単価
1,583
通常出荷日:1日目

【特長】・耐切創性、耐熱性に優れたケブラー(R)の手首カバーです・手袋のみでは予防しきれない手首の保護...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • 耐切創レベル
    4
  • トラスココード
    195-1059
  • 厚さ(mm)
    1.5
  • 手首幅(cm)
    8.0
  • イエロー
  • 長さ(cm)
    17
  • 幅(cm)
    9.5
  • 腕幅(cm)
    9.0
  • EN388 2003規格
    4
  • EN388 2016規格
    4
  • 質量(g)
    42.000

型番:

AKV-WB7G-KCMTP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AKV-WB7G-KCMTPの仕様・寸法情報

サイズ
フリー
耐切創レベル
4
トラスココード
195-1059
厚さ(mm)
1.5
手首幅(cm)
8.0
イエロー
長さ(cm)
17
幅(cm)
9.5
腕幅(cm)
9.0
EN388 2003規格
4
EN388 2016規格
4
質量(g)
42.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AKV-WB7G-KCMTP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,439
( 1,583 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐切創性、耐熱性に優れたケブラー(R)の手首カバーです
・手袋のみでは予防しきれない手首の保護で安全性をサポートします
・テーパー編みで、腕の形に合わせた立体構造で手首にフィットします
・裏面に吸汗速乾素材を編み込み、サラサラな肌触りで着用感が良好です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケブラー(R)サポーター テーパータイプの型番AKV-WB7G-KCMTPのページです。 型番AKV-WB7G-KCMTPに関する仕様情報を記載しております。
ケブラー(R)サポーター テーパータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケブラー(R)サポーター テーパータイプ
ケブラーサポーター
ケブラー(R)編サポーター
耐切創サポーター
ミドリ安全 ケブラー(R) 腕カバー MK-AM
腕カバー ケブラー
メーカー赤尾赤尾赤尾ミドリ安全ミドリ安全アトム(安全・保護用品)
通常価格1,439763 -670 -790 -12,982514 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜2日目1日目
サイズフリー-----
耐切創レベル44----
トラスココード195-1059-----
厚さ(mm)1.5-----
手首幅(cm)8.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト