17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニほうき&チリトリ

通常単価(税別)
1,061
税込単価
1,167
通常出荷日:1日目

【特長】・ささっと机を掃除できます・とってもコンパクトです【材質】・柄・毛・チリトリ:ポリプロピレン

  • JANコード
    4547345028659
  • 質量(g)
    347.0
  • トラスココード
    196-3080
  • 材質1
    柄・毛・チリトリ:ポリプロピレン

型番:

N113J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N113Jの仕様・寸法情報

JANコード
4547345028659
質量(g)
347.0
トラスココード
196-3080
材質1
柄・毛・チリトリ:ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
N113J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,061
( 1,167 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ささっと机を掃除できます
・とってもコンパクトです
【材質】
・柄・毛・チリトリ:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニほうき&チリトリの型番N113Jのページです。 型番N113Jに関する仕様情報を記載しております。
ミニほうき&チリトリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニほうき&チリトリ
ミニほうき&チリトリセット
TRUSCO ほうきチリトリセット 76CM
ほうき&ちりとり
太陽短柄ほうき
化繊ビッグほうき
メーカージョインテックス(プラス)ジョインテックス(プラス)トラスコ中山NIPONCLEANTECH八ツ矢工業アズマ工業
通常価格1,0614,6701,5437996111,300
通常出荷日1日目1日目2日目7日目9日目11日目
JANコード45473450286594547345028666----
質量(g)347.0400.0----
トラスココード196-3080195-9926----
材質1柄・毛・チリトリ:ポリプロピレン柄・毛・チリトリ:ポリプロピレン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト