ファクトリーサプライ用品技術窓口

刈払機用防振両肩掛バンド KUSAKARI PRO

通常単価(税別)
3,786
税込単価
4,165
通常出荷日:5日目

【特長】・「高視認仕様・前後反射材付」前後に反射材を装備し早朝・薄暮の作業時、周囲に存在をアピールして...

詳細を確認
  • 商品種類
    ベルト関連用品
  • オレンジ
  • その他
    オプション
  • タイプ
    ダブル(両肩)タイプ
  • パッド部厚さ(mm)
    10
  • パッド部長さ×幅×厚さ(mm)
    530×250×10
  • JANコード
    4580313008697
  • 質量(g)
    430.000
  • トラスココード
    652-7488
  • 材質1
    ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TL-KUSAKARI-OR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TL-KUSAKARI-ORの仕様・寸法情報

商品種類
ベルト関連用品
オレンジ
その他
オプション
タイプ
ダブル(両肩)タイプ
パッド部厚さ(mm)
10
パッド部長さ×幅×厚さ(mm)
530×250×10
JANコード
4580313008697
質量(g)
430.000
トラスココード
652-7488
材質1
ポリエステル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TL-KUSAKARI-OR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,786
( 4,165 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「高視認仕様・前後反射材付」前後に反射材を装備し早朝・薄暮の作業時、周囲に存在をアピールして事故を未然に防ぎます
・「保冷剤・カイロポケット付」背中部分に夏場は保冷剤・冬場はカイロを入れる事が出来るポケットを装備し快適な環境での作業をアシストします
・「ワンタッチ調整ベルト」体格によって煩わしいベルトのサイズ調整を片手でベルト先端を引っ張るだけで楽々調整できます
・「緊急離脱装置付」刈払機を取り付けるフックには安全ロック機能があり作業時の転倒やエンジン火災が発生したなど緊急時に赤色のベルトを引っ張ることでロックを瞬時に外せます
・重たい刈払機を両肩・腰ベルトでしっかりホールド
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刈払機用防振両肩掛バンド KUSAKARI PROの型番TL-KUSAKARI-ORのページです。 型番TL-KUSAKARI-ORに関する仕様情報を記載しております。
刈払機用防振両肩掛バンド KUSAKARI PROのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刈払機用防振両肩掛バンド KUSAKARI PRO
三陽金属 ダブルバンドA(刈払機用肩掛けバンド)
フックステッカー(蛍光タイプ)
フルハーネス用ランヤード ノビロン
アルミバックル胴ベルト 1400mm
ワークポジショニング用胴当てベルトカーブ(ナイロン製)
メーカースリーライク三陽金属ユニットマーベル基陽TJMデザインタジマツール
通常価格3,7863,5242,49112,0812,954 -18,128 -
通常出荷日5日目8日目1日目2日目1日目〜1日目
商品種類ベルト関連用品ハーネス型安全帯-ランヤード(フルハーネス用)-柱上安全帯
オレンジ---
その他オプション-----
タイプダブル(両肩)タイプ-----
パッド部厚さ(mm)10-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト