ファクトリーサプライ用品技術窓口

広角ソーラーウォールライト

通常単価(税別)
3,264
税込単価
3,590
通常出荷日:11日目

【特長】・ソーラー充電式で電気代0円です・電源工事不要で防雨構造のため、雨に濡れる場所でも設置可能です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED照明
  • 全光束 (lm)
    500
  • 奥行(mm)
    50
  • 光源色
    白色
  • 高さ(mm)
    105
  • 使用電球(W)
    LED0.5W×34個
  • 点灯保持時間
    約15秒(高輝度時)
  • 電源
    リチウムイオン充電池3.7V 2500mAh
  • 幅(mm)
    210
  • JANコード
    4939736903872
  • 質量(g)
    275.000
  • トラスココード
    659-0714

ご注意

  • 本来の用途以外に使用しないでください。

型番:

DLS-WL005
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DLS-WL005の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED照明
全光束(lm)
500
奥行(mm)
50
光源色
白色
高さ(mm)
105
使用電球(W)
LED0.5W×34個
点灯保持時間
約15秒(高輝度時)
電源
リチウムイオン充電池3.7V 2500mAh
幅(mm)
210
JANコード
4939736903872
質量(g)
275.000
トラスココード
659-0714

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DLS-WL005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,264
( 3,590 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソーラー充電式で電気代0円です
・電源工事不要で防雨構造のため、雨に濡れる場所でも設置可能です
・磁石付でスチール面にピタッと設置しやすいです
・サイドも明るい広角照射タイプです
・シーンにあわせて3種類のモードに切替可能です
【用途】
・夜間の照明、防犯対策に

ご注意

  • 本来の用途以外に使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

広角ソーラーウォールライトの型番DLS-WL005のページです。 型番DLS-WL005に関する仕様情報を記載しております。
広角ソーラーウォールライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
広角ソーラーウォールライト
LEDシームレス照明 6500K
調光機能付き面発光LEDライト NLUDシリーズ
LEDパノラマ コンパクトタイプ
新ダイワ バルーン投光機60HZ インバータ発電機 1000W全光式 60Hz
新ダイワ バルーン投光機ヘッド60HZ1000Wヘッド単体セット反射式 60Hz
メーカー大進トライト日機長谷川製作所新ダイワ工業新ダイワ工業
通常価格3,2648,400 -14,844 -130,493 -977,112321,848
通常出荷日11日目1日目9日目〜8日目4日目4日目
商品タイプLED照明-----
全光束(lm)500-----
奥行(mm)50-----
光源色白色-----
高さ(mm)105-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト