17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JCチェーンオイルスプレー

通常単価(税別)
2,388
税込単価
2,627
通常出荷日:1日目

【特長】・チェーン用高粘着オイルスプレーです・溶剤希釈し、浸透性向上しています・塗布後、ピンとプッシュ...

詳細を確認
  • JANコード
    4900682102145
  • トラスココード
    336-0502
  • 質量(g)
    297.000
  • 材質1
    主成分:合成油・石油系溶剤
  • 透明
  • 容量(ml)
    300

型番:

1140525300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1140525300の仕様・寸法情報

JANコード
4900682102145
トラスココード
336-0502
質量(g)
297.000
材質1
主成分:合成油・石油系溶剤
透明
容量(ml)
300

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1140525300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,388
( 2,627 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーン用高粘着オイルスプレーです
・溶剤希釈し、浸透性向上しています
・塗布後、ピンとプッシュの間に素早く浸透し、その後溶剤が揮発し、すぐれた潤滑性を発揮します
【材質】
・主成分:合成油・石油系溶剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JCチェーンオイルスプレーの型番1140525300のページです。 型番1140525300に関する仕様情報を記載しております。
JCチェーンオイルスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JCチェーンオイルスプレー
NICドライ潤滑剤スプレーⅡ
アドモスAS-03グリーススプレー
生分解性チェーンオイルスプレー JIP822
オイルスプレー 高潤滑・高防錆・浸透
コンプレッサーオイル(レシプロ用)
メーカーダイゾーニチモリダイゾーニチモリダイゾーニチモリイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)トラスコ中山大澤ワックス
通常価格2,3882,9543,5638601,9001,188 -
通常出荷日1日目1日目1日目7日目19日目3日目
JANコード4900682102145-----
トラスココード336-0502400-6194366-4139---
質量(g)297.000-----
材質1主成分:合成油・石油系溶剤-----
透明-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト