17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

すべり止め手袋 ロック&フィット

通常単価(税別)
631
税込単価
694
通常出荷日:1日目

【特長】・吸い付くようなグリップ力で、水に濡れても滑りにくい特殊加工手袋です【用途】・運送・荷役作業、...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
L
19
24
7.8
4518406513018
42.5
581-2334
1個
M
18.8
23
7.5
4518406513001
39.5
581-2340
1個
S
17.5
22.5
7.2
4518406513032
36.5
581-2320
1個
XL
20
25
8
4518406513025
45.5
581-2319
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
631
( 694 )
1日目
631
( 694 )
1日目
631
( 694 )
1日目
631
( 694 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸い付くようなグリップ力で、水に濡れても滑りにくい特殊加工手袋です
【用途】
・運送・荷役作業、日曜大工、ガーデニング、農作業、機械、工具の取り扱いなどの作業時
【材質】
・手袋繊維:ポリエステル・ポリウレタン
・手の平部分:天然ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すべり止め手袋 ロック&フィットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すべり止め手袋 ロック&フィット
すべり止め手袋 コンフォートプラス
すべり止め手袋 フレックスプラス
パワーフィット手袋 B0400 すべり止め
フィットライナー黒
パワーフィット手袋 B0400
メーカーPUMAPUMAPUMAショーワグローブ勝星産業ショーワグローブ
通常価格631631 -631 -434 -286494 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用-作業用
商品タイプすべり止めすべり止めニトリルゴムすべり止めすべり止めポリウレタン
仕様手の平コート背抜き背抜き背抜き-手の平コート
ゲージ1318181313-
ネイビーイエローブルー---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト