17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動車ガラス用油膜取り・撥水コート ルックス ウィンドウ デュアル 80ml

通常単価(税別)
1,500
税込単価
1,650
通常出荷日:4日目

【特長】・油膜除去と撥水コーティングをワンステップで実現します【用途】・窓ガラス・ガラス製ミラーの油膜...

詳細を確認
  • 容量(ml)
    80
  • JANコード
    4972444011996
  • 質量(g)
    132.000
  • トラスココード
    660-3512
  • 材質1
    主成分:アルコール、酸、シリコーン、特殊研磨剤

型番:

NO1199
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO1199の仕様・寸法情報

容量(ml)
80
JANコード
4972444011996
質量(g)
132.000
トラスココード
660-3512
材質1
主成分:アルコール、酸、シリコーン、特殊研磨剤
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO1199
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,500
( 1,650 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油膜除去と撥水コーティングをワンステップで実現します
【用途】
・窓ガラス・ガラス製ミラーの油膜やウォータースポットの除去&撥水コーティング
【材質】
・主成分:アルコール、酸、シリコーン、特殊研磨剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動車ガラス用油膜取り・撥水コート ルックス ウィンドウ デュアル 80mlの型番NO1199のページです。 型番NO1199に関する仕様情報を記載しております。
自動車ガラス用油膜取り・撥水コート ルックス ウィンドウ デュアル 80mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動車ガラス用油膜取り・撥水コート ルックス ウィンドウ デュアル 80ml
ヘッドライト・樹脂用コーティング剤"ガラスプロテクトUV"
ピカール ブライターシュット 400ml
スプレーベルトワックス
プロスペックナノハードクリアー
ピカール カートリートメント 4L
メーカー呉工業横浜油脂工業日本磨料工業大澤ワックスソフト99コーポレーション日本磨料工業
通常価格1,5005,3141,681 -1,3431,0841,681 -
通常出荷日4日目1日目4日目3日目1日目4日目
容量(ml)80-----
JANコード4972444011996-----
質量(g)132.000-----
トラスココード660-3512-----
材質1主成分:アルコール、酸、シリコーン、特殊研磨剤-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト