17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防寒手袋ホットエースプロ ワンタッチタイプ

通常単価(税別)
2,3252,327
税込単価
2,5582,560
通常出荷日:1日目

【特長】・空気の層で高い保温性を実現しました・防水、撥水仕様です・インナーフリースであたたかく肌触りが...

詳細を確認
  • ブラック迷彩
  • 質量(g)
    130
  • 材質1
    本体:ポリエステル・塩化ビニール・ポリウレタン
  • 材質2
    防水シート:ポリエチレン
  • 素材耐熱温度(℃)
    59

ご注意

  • 商品画像はHA-336-BK-L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

最小発注数量
4970687291397
217-8361
24
26
8.5
1個
4970687291403
217-8362
25
27
9
1個
4970687291380
217-8363
23
25
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,325
( 2,558 )
1日目
2,325
( 2,558 )
1日目
2,327
( 2,560 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気の層で高い保温性を実現しました
・防水、撥水仕様です
・インナーフリースであたたかく肌触りが良い手袋です
【用途】
・冬の一般作業やスポーツなどに
【材質】
・本体:ポリエステル・塩化ビニール・ポリウレタン
・防水シート:ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像はHA-336-BK-L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒手袋ホットエースプロ ワンタッチタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防寒手袋ホットエースプロ ワンタッチタイプ
防寒手袋 PU-WAVE
ホットエースプロライト
低温手袋 リストタイプ
耐寒用手袋 完全・生活防水タイプ
低温手袋 セミロングタイプ
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋アイシス東京硝子器械アイシス
通常価格2,325-1,2161,49932,474 -31,609 -34,931
通常出荷日1日目2日目1日目1日目〜6日目〜1日目
ブラック迷彩ネイビーブラック×グレー---
質量(g)130-135.000---
材質1本体:ポリエステル・塩化ビニール・ポリウレタン手のひら部:ポリウレタン、ポリエステルポリエステル、塩化ビニール、ポリウレタン、その他---
材質2防水シート:ポリエチレンインナー:ポリエステル防水シート:塩化ビニール---
素材耐熱温度(℃)59-----

防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト