ファクトリーサプライ用品技術窓口

手首マジック止 アテ付

通常単価(税別)
2,013
税込単価
2,214
通常出荷日:1日目

【特長】・しなやかで、手に安心のナチュラル素材、ピッグスキンを使用しています【用途】・機械、建築、土木...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    革手
  • サイズ
    L
  • 革手袋種類
    表革
  • JANコード
    4970687002122
  • トラスココード
    835-5474
  • 質量(g)
    85.000
  • 材質1
    豚革

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

JW824-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JW824-Lの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
革手
サイズ
L
革手袋種類
表革
JANコード
4970687002122
トラスココード
835-5474
質量(g)
85.000
材質1
豚革
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JW824-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,013
( 2,214 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しなやかで、手に安心のナチュラル素材、ピッグスキンを使用しています
【用途】
・機械、建築、土木、運送、園芸など
【材質】
・豚革

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手首マジック止 アテ付の型番JW824-Lのページです。 型番JW824-Lに関する仕様情報を記載しております。
手首マジック止 アテ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手首マジック止 アテ付
豚革甲メリヤスマジック付手袋
スマホ対応PU手袋
合皮手袋 ピーユー・キング ブラックXグレー
豚革手袋(内綿付)
牛床革背縫い手袋(内綿・綿100%)
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格2,0131,088863 -879 -1,352470 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
使用用途作業用作業用タッチパネル用作業用作業用作業用
商品タイプ革手革手革手ポリウレタン革手革手
サイズL---M-
革手袋種類表革-合成皮革合成皮革表革床革
ホワイトブラックブラック×グレーホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト