ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

登山用カラビナ MICROスクリューロック

通常単価(税別)
2,052
税込単価
2,257

【特長】・登山で使用される非常に頑丈なカラビナです・最も小さなタイプです【用途...

詳細情報を確認する
  • 環境対応
    RoHS非対応
  • 種類
    カラビナ・スナップフック
  • カラビナ・スナップフック詳細
    ロックあり
  • シルバー
  • ロック
    スクリューロック
  • 高さ (mm)
    94
  • 使用荷重 (kN)
    22
  • 破断強度 (kN)
    22
  • 幅 (mm)
    56
  • 材質1
    7075 アルミニウム
  • 材質2
    NM31AK:ステンレス
  • JANコード
    9006381024384
  • トラスココード
    336-3541
  • 質量 (g)
    56.000

ご注意

  • 落下防止器具ではありません。
  • 必ず記載の破断強度以内でご使用ください。
  • 製品に割れがないか確認してからご使用ください。

型番:

KM13A-ID
解除
    数量:

    KM13A-IDの仕様・寸法情報

    環境対応
    RoHS非対応
    種類
    カラビナ・スナップフック
    カラビナ・スナップフック詳細
    ロックあり
    シルバー
    ロック
    スクリューロック
    高さ(mm)
    94
    使用荷重(kN)
    22
    破断強度(kN)
    22
    幅(mm)
    56
    材質1
    7075 アルミニウム
    材質2
    NM31AK:ステンレス
    JANコード
    9006381024384
    トラスココード
    336-3541
    質量(g)
    56.000

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KM13A-ID
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,052
    ( 2,257 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・登山で使用される非常に頑丈なカラビナです
    ・最も小さなタイプです
    【用途】
    ・土建作業などに
    【材質】
    ・7075 アルミニウム

    ご注意

    • 落下防止器具ではありません。
    • 必ず記載の破断強度以内でご使用ください。
    • 製品に割れがないか確認してからご使用ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    登山用カラビナ MICROスクリューロックの型番KM13A-IDのページです。 型番KM13A-IDに関する仕様情報を記載しております。
    登山用カラビナ MICROスクリューロックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    登山用カラビナ MICROスクリューロック
    ALPIN 登山用カラビナ D ASYMM シリーズ
    登山用カラビナ OVAL ASYMM XL シリーズ
    登山用カラビナ 2800 EVO シリーズ
    登山用カラビナ HMS EVOシリーズ
    ステンレス製丸カンスクリュー
    メーカーALPINALPINALPINALPINALPINコンドーテック
    通常価格2,0524,1382,107 -2,1522,352 -542 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜5日目
    環境対応RoHS非対応-----
    種類カラビナ・スナップフック----マルカンボルト
    カラビナ・スナップフック詳細ロックあり-----
    シルバー-----
    ロックスクリューロック-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました