17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

鉄ウス口フラッシュ64mmルーズピン

通常単価(税別)
338358
税込単価
372394

【特長】・掘り込みが不要で取付が簡単です【材質】・鉄(SPCC)

詳細情報を確認する
  • 環境対応
    RoHS非対応
  • 種類
    特殊蝶番
  • 本体材質
    スチール
  • 取付穴タイプ
    皿穴
  • 取付方法
    ねじ止め
  • 長さ【範囲選択】 (mm)
    60.1~70
  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ (mm)
    63
  • 幅【範囲選択】 (mm)
    35.1~45
  • 幅 W (mm)
    35
  • ねじ穴数
    4
  • 穴径(mm)
    4.5
  • 厚さ(mm)
    1
  • 耐荷重(kg)2個使用時
    4
  • 木ねじ入数
    7
  • 質量(g)
    19.000
  • 材質1
    鉄(SPCC)
  • D2(mm)
    4.7

ご注意

  • 商品画像はTNFH09-64CR型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    表面処理

    最小発注数量
    168-7749
    焼付塗装仕上げ(クリーム)
    1個
    168-7724
    焼付塗装仕上げ(GBメッキ)
    1個
    168-7727
    焼付塗装仕上げ(ウルミ)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    358
    ( 394 )
    1日目
    338
    ( 372 )
    1日目
    338
    ( 372 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・掘り込みが不要で取付が簡単です
    【材質】
    ・鉄(SPCC)

    ご注意

    • 商品画像はTNFH09-64CR型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    鉄ウス口フラッシュ64mmルーズピンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    鉄ウス口フラッシュ64mmルーズピン
    フラッシュ64mm
    フラッシュ89mm
    フラッシュ76mm
    フラッシュ102mm
    フラッシュハンドル A-873
    メーカーARCHARCHARCHARCHARCHタキゲン製造
    通常価格338-6699609161,2825,985 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目9日目
    環境対応RoHS非対応RoHS非対応RoHS非対応RoHS非対応RoHS非対応-
    種類特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番-
    本体材質スチールステンレスステンレスステンレスステンレス-
    取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴皿穴皿穴-
    取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト