ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDワークライト トリプルヘッド

通常単価(税別)
12,692
税込単価
13,961
通常出荷日:19日目

【特長】・3つのヘッドは独立して回転させられ多方向の照射が可能で便利です・底にマグネット付きでスチール...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    210
  • 明るさ(lm)
    2000(強)/1200(中)/700(弱)/1200(充電中)
  • 質量(g)
    640.000
  • トラスココード
    660-7298
  • 材質1
    本体:アルミニウム、ポリカーボネート
  • 奥行(mm)
    76
  • 高さ(mm)
    210
  • 幅(mm)
    76
  • JANコード
    8901486551180
  • 使用電池
    リチウムイオン電池3.7V/4000mAh(内蔵)
  • 充電時間(時間)
    5時間
  • 最大点灯時間(h)
    8.5h(弱)/3.5h(中)/1.5h(強)
  • 材質2
    レンズ:ポリカーボネート

ご注意

  • 三脚スタンド(TRPD/LED/685A)は別売です。

型番:

LED/685
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LED/685の仕様・寸法情報

全長(mm)
210
明るさ(lm)
2000(強)/1200(中)/700(弱)/1200(充電中)
質量(g)
640.000
トラスココード
660-7298
材質1
本体:アルミニウム、ポリカーボネート
奥行(mm)
76
高さ(mm)
210
幅(mm)
76
JANコード
8901486551180
使用電池
リチウムイオン電池3.7V/4000mAh(内蔵)
充電時間(時間)
5時間
最大点灯時間(h)
8.5h(弱)/3.5h(中)/1.5h(強)
材質2
レンズ:ポリカーボネート
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
LED/685
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,692
( 13,961 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3つのヘッドは独立して回転させられ多方向の照射が可能で便利です
・底にマグネット付きでスチール部に固定して使用できます
・回転式のフックが底についているので様々場所に引っ掛けられます
・別売の三脚(TRPD/LED/685A)を取り付けると作業の幅をより広げられます
【用途】
・車両や機械整備、工事現場、キャンプなどあらゆる場面に
【材質】
・本体:アルミニウム、ポリカーボネート
・レンズ:ポリカーボネート

ご注意

  • 三脚スタンド(TRPD/LED/685A)は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDワークライト トリプルヘッドの型番LED/685のページです。 型番LED/685に関する仕様情報を記載しております。
充電式LEDワークライト トリプルヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LEDワークライト トリプルヘッド
充電式LEDロングライト(マグネットタイプ)
アルミLEDペンライト 90度旋回
充電式LEDロングライト
充電式LEDワークライト WT16R
REDLITHIUM USB 充電式ワークライト
メーカーGROZGROZGROZGROZFENIXLIGHTミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格12,6928,6094,14028,11114,61612,802
通常出荷日19日目19日目4日目1日目1日目4日目
全長(mm)2104951521212--
明るさ(lm)2000(強)/1200(中)/700(弱)/1200(充電中)1000(強)/400(弱)3001000(強)/700(中)/500(弱)--
質量(g)640.000400.000802700.0--
トラスココード660-7298660-7296206-4814255-9228--
材質1本体:アルミニウム、ポリカーボネート本体:ABS樹脂アルミニウム---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト