ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDロングライト(マグネットタイプ)

通常単価(税別)
8,609
税込単価
9,470

【特長】・両端のマグネットは360度回転するので多様なシーンで使えます・回転式...

詳細情報を確認する
  • 全長(mm)
    495
  • 明るさ(lm)
    1000(強)/400(弱)
  • 質量(g)
    400.000
  • トラスココード
    660-7296
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 奥行(mm)
    45
  • 高さ(mm)
    50
  • 幅(mm)
    495
  • JANコード
    8901486551135
  • 使用電池
    リチウムイオン電池7.4V/2600mAh(内臓)
  • 充電時間(時間)
    4.5時間
  • 最大点灯時間(h)
    5h(弱)/2h(強)
  • 材質2
    レンズ:ポリカーボネート

型番:

LED/355
解除
    数量:

    LED/355の仕様・寸法情報

    全長(mm)
    495
    明るさ(lm)
    1000(強)/400(弱)
    質量(g)
    400.000
    トラスココード
    660-7296
    材質1
    本体:ABS樹脂
    奥行(mm)
    45
    高さ(mm)
    50
    幅(mm)
    495
    JANコード
    8901486551135
    使用電池
    リチウムイオン電池7.4V/2600mAh(内臓)
    充電時間(時間)
    4.5時間
    最大点灯時間(h)
    5h(弱)/2h(強)
    材質2
    レンズ:ポリカーボネート
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LED/355
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,609
    ( 9,470 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・両端のマグネットは360度回転するので多様なシーンで使えます
    ・回転式のフックが両端についているので様々場所に引っ掛けられます
    ・本体は衝撃に強いABS樹脂、レンズはポリカーボネートのため過酷な現場にも耐えます
    ・充電具合は25%毎に4段階で表示されます
    【用途】
    ・エンジンルームなど車両整備や機械整備に
    【材質】
    ・本体:ABS樹脂
    ・レンズ:ポリカーボネート

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    充電式LEDロングライト(マグネットタイプ)の型番LED/355のページです。 型番LED/355に関する仕様情報を記載しております。
    充電式LEDロングライト(マグネットタイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    充電式LEDロングライト(マグネットタイプ)
    充電式LEDワークライト トリプルヘッド
    アルミLEDペンライト 90度旋回
    充電式LEDロングライト
    [充電式] フラッシュライト/LED
    充電式LEDランタンライト
    メーカーGROZGROZGROZGROZエスコFENIXLIGHT
    通常価格8,60912,6924,14028,11113,90015,770
    通常出荷日19日目19日目4日目1日目2日目19日目
    全長(mm)4952101521212--
    明るさ(lm)1000(強)/400(弱)2000(強)/1200(中)/700(弱)/1200(充電中)3001000(強)/700(中)/500(弱)--
    質量(g)400.000640.000802700.0--
    トラスココード660-7296660-7298206-4814255-9228--
    材質1本体:ABS樹脂本体:アルミニウム、ポリカーボネートアルミニウム---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました