ファクトリーサプライ用品技術窓口

紳士ココピタ あったか実感無地25~27cm丈

通常単価(税別)
1,094
税込単価
1,203
通常出荷日:1日目

【特長】・特許技術取得、「つま先2層構造」で実感できる暖かさを実現しています【材質】・アクリル・ポリエ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    靴下
  • 規格
    規格無し
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • サイズ (cm)
    25
  • その他
    オプション
  • 質量(g)
    60.000
  • 材質1
    アクリル
  • 材質2
    ポリエステル
  • 材質3
    その他
  • サイズ詳細
    25~27cm

ご注意

  • 商品画像は576-806-26-60型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

576-806-26-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

576-806-26-90の仕様・寸法情報

商品タイプ
靴下
規格
規格無し
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
カラー
黒系
サイズ(cm)
25
その他
オプション
JANコード
4550310700634
質量(g)
60.000
トラスココード
436-1218
材質1
アクリル
材質2
ポリエステル
材質3
その他
サイズ詳細
25~27cm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
576-806-26-90

カラー

JANコード

トラスココード

最小発注数量
黒系
4550310700634
436-1218
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,094
( 1,203 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許技術取得、「つま先2層構造」で実感できる暖かさを実現しています
【材質】
・アクリル
・ポリエステル
・その他

ご注意

  • 商品画像は576-806-26-60型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紳士ココピタ あったか実感無地25~27cm丈の型番576-806-26-90のページです。 型番576-806-26-90に関する仕様情報を記載しております。
紳士ココピタ あったか実感無地25~27cm丈のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紳士ココピタ あったか実感無地25~27cm丈
ココピタあったか実感ハイソックス/レギュラー丈
TRUSCO 発熱あったか靴下
紳士ウレタンサンダル
ハイパーブイたびぐつ ホワイト
24~27cm 靴中敷
メーカーオカモトオカモトトラスコ中山ニッポンスリッパ日進ゴムエスコ
通常価格1,0941,094 -1,1802,0162,6551,347
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目1日目
商品タイプ靴下靴下靴下スリッパ作業靴中敷
規格規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し
耐油性なしなし-なしなしなし
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし
サイズ(cm)2523----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト