17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ココピタあったか実感ハイソックス/レギュラー丈

通常単価(税別)
1,0941,456
税込単価
1,2031,602
通常出荷日:1日目

【特長】・特許技術取得「つま先2層構造」で実感できる暖かさを実現しています【材質】・アクリル・レーヨン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    靴下
  • 規格
    規格無し
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • カラー
    黒系
  • サイズ (cm)
    23
  • 材質1
    アクリル
  • 材質2
    レーヨン
  • 材質3
    その他
  • サイズ詳細
    23~25cm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

規格詳細

最小発注数量
4550310700351
70.000
436-1234
ハイソックス
1個
4550310700245
60.000
436-1233
レギュラー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,456
( 1,602 )
1日目
1,094
( 1,203 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許技術取得「つま先2層構造」で実感できる暖かさを実現しています
【材質】
・アクリル
・レーヨン
・その他

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ココピタあったか実感ハイソックス/レギュラー丈のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ココピタあったか実感ハイソックス/レギュラー丈
紳士ココピタ あったか実感無地25~27cm丈
TRUSCO 発熱あったか靴下
ハイパーブイたびぐつ ホワイト
プロテクティブスニーカー"エアツイスト2.0 ミッド"
静電 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010静電 25.5cm
メーカーオカモトオカモトトラスコ中山日進ゴムPUMAミドリ安全
通常価格1,094-1,094 -1,180 -2,65513,1248,294
通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目4日目
商品タイプ靴下靴下靴下作業靴作業靴安全靴
規格規格無し規格無し規格無し規格無しJSAA規格品JIS規格品
耐油性なしなし-なしなしなし
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしあり
カラー黒系-灰系白系黒系黒系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト