17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミックスホーキ

通常単価(税別)
1,032
税込単価
1,135
通常出荷日:1日目

【特長】・しなやかな毛とコシのある毛のミックスされたホウキです・繊細なゴミから落葉、砂利など重さのある...

詳細を確認
  • JANコード
    4550414244874
  • トラスココード
    257-4165
  • 長さ(mm)
    900
  • 幅(mm)
    180
  • 質量(g)
    230.000
  • 材質1
    毛・Tリング・グリップ:ポリプロピレン、甲:アセタール、柄:スチール
  • 毛=ベージュ、茶
  • 毛長(cm)
    18
  • 穂の長さ(mm)
    180

型番:

T-SSS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T-SSSの仕様・寸法情報

JANコード
4550414244874
トラスココード
257-4165
長さ(mm)
900
幅(mm)
180
質量(g)
230.000
材質1
毛・Tリング・グリップ:ポリプロピレン、甲:アセタール、柄:スチール
毛=ベージュ、茶
毛長(cm)
18
穂の長さ(mm)
180
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
T-SSS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,032
( 1,135 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しなやかな毛とコシのある毛のミックスされたホウキです
・繊細なゴミから落葉、砂利など重さのあるゴミまでの掃除が可能です
・柄と頭がワンタッチで分離します
【材質】
・毛・Tリング・グリップ:ポリプロピレン
・甲:アセタール
・柄:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミックスホーキの型番T-SSSのページです。 型番T-SSSに関する仕様情報を記載しております。
ミックスホーキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミックスホーキ
特大ホウキ
TRUSCO ほうきチリトリセット 76CM
チリトーレ(グレー・レッド)
伝蔵 竹箒 匠
ハンドル付きちりとり
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アズマ工業伝蔵エスコ
通常価格1,0322,4121,5432,1572,1483,450 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目〜
JANコード455041424487449899996173684989999452389---
トラスココード257-4165207-2105855-8106---
長さ(mm)9001420----
幅(mm)180530240---
質量(g)230.000300.000290.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト