17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

試着室用ステッカー【6個入り】

通常単価(税別)
2,246
税込単価
2,471
通常出荷日:1日目

【特長】・試着室を設置しているお店で必要になりそうな場面を想定した6図柄のステッカーセットです・日本語...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • 横 (mm)
    150
  • 取付仕様
    粘着テープ
  • 縦 (mm)
    150
  • 表示内容
    お忘れものにご注意ください。フェイスカバーをご使用ください。ご試着の際はスタッフにお声かけください。靴を脱いでおあがりください。試着室内での飲食はご遠慮ください。禁煙。
  • 材質
    PVC
  • JANコード
    4580059065282
  • トラスココード
    355-4526
  • 質量 (g)
    60.000

型番:

C0061
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

C0061の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
横(mm)
150
取付仕様
粘着テープ
縦(mm)
150
表示内容
お忘れものにご注意ください。フェイスカバーをご使用ください。ご試着の際はスタッフにお声かけください。靴を脱いでおあがりください。試着室内での飲食はご遠慮ください。禁煙。
材質
PVC
JANコード
4580059065282
トラスココード
355-4526
質量(g)
60.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
C0061
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,246
( 2,471 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・試着室を設置しているお店で必要になりそうな場面を想定した6図柄のステッカーセットです
・日本語、英語、中国語の3言語表記です
【用途】
・試着室を設置してるお店などに
【材質】
・PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

試着室用ステッカーの型番C0061のページです。 型番C0061に関する仕様情報を記載しております。
試着室用ステッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
試着室用ステッカー
ヘルメット用ステッカー(角十字)
ヘルメット用ステッカー(233128)
ヘルメット用ステッカー(技能講習修了者)
ヘルメット用ステッカー 「クレーン」
ヘルメット用ステッカー/シール
メーカーEMRO CAT日本緑十字社日本緑十字社ユニット日本緑十字社つくし工房
通常価格2,246752 -76448376551 -
通常出荷日1日目4日目1日目4日目〜1日目1日目〜
商品タイプステッカー-----
横(mm)150-----
取付仕様粘着テープ-----
縦(mm)150-----
表示内容お忘れものにご注意ください。フェイスカバーをご使用ください。ご試着の際はスタッフにお声かけください。靴を脱いでおあがりください。試着室内での飲食はご遠慮ください。禁煙。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト