17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スケルトンS箱 フタ付き中箱【10個入り】

通常単価(税別)
1,677
税込単価
1,845
通常出荷日:1日目

【特長】・スケルトンパーツケース用の透明小箱です・なか箱にパーツを入れたまま棚やレターケース、トレー等...

詳細を確認
  • 外形寸法(mm)奥行
    51
  • 外形寸法(mm)間口
    36
  • 青・ピンク・黄・透明
  • 適合機種
    SP20-MS18、SP27-MS32、SP33-MS50
  • 有効内寸(mm)奥行
    40
  • 有効内寸(mm)間口
    29
  • 材質1
    ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像はSP-M10CBPY型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

外形寸法(mm)高さ

有効内寸(mm)高さ

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
深型
28
23
4937897069871
8.000
111-9438
1パック

10個入り

浅型
20
15
4937897069864
7.200
112-1043
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,677
( 1,845 )
1日目
1,677
( 1,845 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スケルトンパーツケース用の透明小箱です
・なか箱にパーツを入れたまま棚やレターケース、トレー等に保管し、必要なパーツだけを入れ替えて携帯できます
【材質】
・ポリプロピレン
・透明×4個、ピンク×2個、青×2個、黄色×2個

ご注意

  • 商品画像はSP-M10CBPY型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スケルトンS箱 フタ付き中箱のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スケルトンS箱 フタ付き中箱
パーツボックス Zタイプ(フタ付き)
32/36mm 小物箱
23/28mm 小物箱
パーツケース外箱 B-19
蝶プラ デスコBKシリーズ フタ付き
メーカーDENSANサカエエスコエスコホーザン蝶プラ工業
通常価格1,6771,279 -130 -70 -1,578329 -
通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目1日目〜
外形寸法(mm)奥行51-----
外形寸法(mm)間口36-----
青・ピンク・黄・透明-----
適合機種SP20-MS18、SP27-MS32、SP33-MS50-----
有効内寸(mm)奥行40-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト