17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

吸着パット(埋込式) ニトリル・緑

通常単価(税別)
1,2462,475
税込単価
1,3712,723
通常出荷日:1日目

【特長】・耐油性、耐アルコール性に優れています・吸着金具で簡単取付けが可能です【材質】・ニトリル

詳細を確認
  • 商品画像はVAPN-10C型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

パッド外径(mm)

高さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4
10
4570198793818
0.700
115-6704
1個
6
12
4570198793801
0.700
115-6706
1個
8
12
4570198793788
0.600
115-6707
1個
10
12
4570198793764
0.600
115-6708
1個
12
12
4570198793757
1
115-6709
1個
14
12
4570198793740
1
115-6710
1個
15
16
4570198793672
3.100
115-6816
1個
20
16
4570198793665
3.300
115-6817
1個
30
16
4570198793641
4.600
115-6818
1個
40
16
4570198793634
7.600
115-6819
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,246
( 1,371 )
1日目
1,476
( 1,624 )
1日目
1,476
( 1,624 )
1日目
1,476
( 1,624 )
1日目
1,680
( 1,848 )
1日目
1,680
( 1,848 )
1日目
1,738
( 1,912 )
1日目
1,738
( 1,912 )
1日目
1,738
( 1,912 )
1日目
2,475
( 2,723 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性、耐アルコール性に優れています
・吸着金具で簡単取付けが可能です
【材質】
・ニトリル

ご注意

  • 商品画像はVAPN-10C型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸着パット(埋込式) ニトリル・緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸着パット(埋込式) ニトリル・緑
吸着金具アジャスター
ハンド吸着盤 ダブルB
ハンド吸着盤 ダブルA
ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕
“サクションリフター”2つの吸着面
メーカースター精機スター精機シンワ測定シンワ測定新潟精機(SK)トラスコ中山
通常価格1,246-963 -6,0129,06111,250 -9,592
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
パット形状平形-----
本体種類パッド単品-----
パット種類標準-----
取付方法埋込式-----
材質ゴム系-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト