17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

排水パイプ用洗浄剤

通常単価(税別)
733
税込単価
806
通常出荷日:1日目

【特長】・パイプの汚れや髪の毛を溶かします・イヤな排水口のニオイもスッキリ・強力ジェルタイプ・たっぷり...

詳細を確認
  • JANコード
    4901329220840
  • 質量(g)
    1000.000
  • トラスココード
    512-2229
  • タイプ
    アルカリ性
  • 容量(L)
    1

型番:

305094-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

305094-Aの仕様・寸法情報

JANコード
4901329220840
質量(g)
1000.000
トラスココード
512-2229
タイプ
アルカリ性
容量(L)
1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
305094-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
733
( 806 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプの汚れや髪の毛を溶かします
・イヤな排水口のニオイもスッキリ
・強力ジェルタイプ
・たっぷり使える大容量

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水パイプ用洗浄剤の型番305094-Aのページです。 型番305094-Aに関する仕様情報を記載しております。
排水パイプ用洗浄剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
排水パイプ用洗浄剤
匠の技 作業衣専用洗剤(液体タイプ)
重曹ちゃんSP
匠の技 液体 作業衣専用洗剤
洗浄剤 ファクトリーホームクリーナー
工場用床用洗浄剤 スリーエイトECO
メーカーカネヨ石鹸カネヨ石鹸カネヨ石鹸カネヨ石鹸トラスコ中山横浜油脂工業
通常価格7334,675255955 -1,0907,044
通常出荷日1日目1日目1日目1日目19日目1日目
JANコード490132922084049013292307024901329290539---
質量(g)1000.0004200.000500---
トラスココード512-2229514-5657208-1327---
タイプアルカリ性液体-液体--
容量(L)14----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト