ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

チップリール立て

通常単価(税別)
7,470
税込単価
8,217

【特長】・各リール収納箱は15の区画に分かれているので、優れた収納力です・静電...

詳細情報を確認する
  • 質量(g)
    1700.0
  • トラスココード
    113-6467
  • タイプ
    リール外径178mm
  • 奥行(mm)
    210
  • 高さ(mm)
    184
  • 幅(mm)
    445

型番:

37563
解除
    数量:

    37563の仕様・寸法情報

    質量(g)
    1700.0
    トラスココード
    113-6467
    タイプ
    リール外径178mm
    奥行(mm)
    210
    高さ(mm)
    184
    幅(mm)
    445

    型番リスト

    表示件数
    型番
    37563
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,470
    ( 8,217 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・各リール収納箱は15の区画に分かれているので、優れた収納力です
    ・静電気に敏感なリールの収納に

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    チップリール立ての型番37563のページです。 型番37563に関する仕様情報を記載しております。
    チップリール立てのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    チップリール立て
    DESCO チップリール立て 15リール収納 リール外径330mm
    タックトレー
    大版用ハンド木柄ゴールド除電ブラシ
    導電性ペタスティック専用軸
    ハンド木柄ゴールド除電ブラシ
    メーカーDESCO JAPANDESCO JAPANサカセ化学工業スタック・アンド・オプティークアトム興産スタック・アンド・オプティーク
    通常価格7,47016,5993,65836,800 -5807,600
    通常出荷日1日目在庫品1日目18日目4日目〜1日目1日目
    質量(g)1700.0-----
    トラスココード113-6467-----
    タイプリール外径178mm-----
    奥行(mm)210-----
    高さ(mm)184-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました