ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全帯フックマーカー

通常単価(税別)
1,290
税込単価
1,419

【特長】・墜落制止用器具のロープ部に面ファスナーで簡単に着脱できる使用確認マー...

詳細情報を確認する
  • 商品種類
    ベルト関連用品
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    286-9150
  • 色詳細
    蛍光赤
  • JANコード
    4571181555796
  • 質量(g)
    8.000
  • 材質1
    ポリエステル、反射材
  • 寸法(mm)
    100×150(ループ部含まず)

ご注意

  • ロック機能が損なわれる可能性がありますので、可動部分には絶対に取り付けないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

335-35R
解除
    数量:

    335-35Rの仕様・寸法情報

    商品種類
    ベルト関連用品
    その他
    オプション
    トラスココード
    286-9150
    色詳細
    蛍光赤
    JANコード
    4571181555796
    質量(g)
    8.000
    材質1
    ポリエステル、反射材
    寸法(mm)
    100×150(ループ部含まず)
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    335-35R
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,290
    ( 1,419 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・墜落制止用器具のロープ部に面ファスナーで簡単に着脱できる使用確認マーカーです
    ・安全帯、墜落制止用器具の使用見える化に
    【材質】
    ・ポリエステル、反射材

    ご注意

    • ロック機能が損なわれる可能性がありますので、可動部分には絶対に取り付けないで下さい。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    安全帯フックマーカーの型番335-35Rのページです。 型番335-35Rに関する仕様情報を記載しております。
    安全帯フックマーカーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    安全帯フックマーカー
    安全帯使用確認ステ文字入
    フックステッカー(蛍光タイプ)
    フックステッカー(蛍光反射タイプ)
    安全帯使用確認ステッカー蛍光
    ワンタッチ取付標識
    メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
    通常価格1,2901,0042,4915,2361,090 -950
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目6日目
    商品種類ベルト関連用品安全帯用識別シール--安全帯用識別シール安全帯用識別シール
    イエロー----
    その他オプション-----
    トラスココード286-9150184-1876----
    色詳細蛍光赤蛍光黄----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました