17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手で切れる粘着付養生シート

通常単価(税別)
7,03014,060特別価格
税込単価
7,73315,466特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・シートの両端に粘着がついているので、貼るだけで簡単に養生ができます・はさみやカッターを使わず...

詳細を確認

ご注意

  • 塩ビ製品、大理石、化粧材、白木、電気絶縁用には使用しないでください。
  • 被着体の材質・使用条件によっては糊残り、表面破壊、変色などする恐れがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

幅×長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1×30
4550414289981
666-4564
4000.0
1個
0.5×30
4550414289998
666-4562
2000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,06010,575
( 11,633 )
19日目
7,0305,624
( 6,186 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シートの両端に粘着がついているので、貼るだけで簡単に養生ができます
・はさみやカッターを使わず手で好きな長さに切ることができます
・道具を取り出す手間が省けるので、作業効率アップにつながります
・剥離紙が出ない仕様のため、養生施工時の廃棄物を減らし分別の手間も省きます
・裏面両端粘着仕様なので、垂直方向の養生にもご使用できます
・下地は透過性が有ります
【用途】
・現場の保護カバー、養生シートに
・水濡れ、液体物、汚れの付着防止に
・細やかなゴミの飛散防止に
・土足禁止場所の養生などに
【材質】
・基材:ポリエチレンクロス
・粘着剤:アクリル系粘着剤

ご注意

  • 塩ビ製品、大理石、化粧材、白木、電気絶縁用には使用しないでください。
  • 被着体の材質・使用条件によっては糊残り、表面破壊、変色などする恐れがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手で切れる粘着付養生シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手で切れる粘着付養生シート
吸着養生シート
TRUSCO ノンスリップ養生シート グリーン 0.03mmX1mX100m
敷鉄板固定金具 IPMF-180
不織布ロール 幅1mX長さ50m
養生シート(PPボード)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,030-3,4522,3578,3147,720 -4,070 -
通常出荷日19日目1日目1日目4日目1日目〜1日目
商品タイプ養生シート養生シート---養生シート
形状ロールタイプロールタイプ---折りたたみタイプ
ブルー-グリーン-ホワイトブルー
厚さ(mm)0.130.0337--
材質1基材:ポリエチレンクロス表面:ポリエステル繊維100%ポリエチレン(PE)本体:鉄ポリプロピレン不織布ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト