17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用バイオで排水管洗浄液 濃縮タイプ

通常単価(税別)
1,290
税込単価
1,419
通常出荷日:1日目

【特長】・合成界面活性剤不使用の業務用バイオ洗浄液です・微生物の力とリパーゼ・アミラーゼ・セルラーゼの...

詳細を確認
  • JANコード
    4989409086456
  • 質量(g)
    1065.000
  • トラスココード
    349-3724
  • 材質1
    酵素(リパーゼ、アミラーゼ、セルラーゼ)
  • 材質2
    微生物
  • 材質3
    エタノール
  • 材質4
    調整剤

型番:

1008645
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1008645の仕様・寸法情報

JANコード
4989409086456
質量(g)
1065.000
トラスココード
349-3724
材質1
酵素(リパーゼ、アミラーゼ、セルラーゼ)
材質2
微生物
材質3
エタノール
材質4
調整剤
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1008645
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,290
( 1,419 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・合成界面活性剤不使用の業務用バイオ洗浄液です
・微生物の力とリパーゼ・アミラーゼ・セルラーゼの3つの酵素で排水管のヌメリ、臭いの元を分解します
・使い始めの1ヶ月は週に一度、その後は2週間に1度の継続がおすすめです
【用途】
・排水管・排水口等の洗浄に
・台所シンク、洗面台、お風呂などの排水管に
【材質】
・酵素(リパーゼ、アミラーゼ、セルラーゼ)
・微生物
・エタノール
・調整剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用バイオで排水管洗浄液 濃縮タイプの型番1008645のページです。 型番1008645に関する仕様情報を記載しております。
業務用バイオで排水管洗浄液 濃縮タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用バイオで排水管洗浄液 濃縮タイプ
強力排水管バン
業務用パワークリーナー
排水パイプ用洗浄剤
業務用マイペット
らくハピマッハ泡バブルーン洗面台の排水管
メーカーIMEDIA鈴木油脂工業花王カネヨ石鹸花王アース製薬
通常価格1,2905,9884,3577331,5391,006
通常出荷日1日目11日目1日目1日目1日目1日目
JANコード4989409086456-----
質量(g)1065.000-----
トラスココード349-3724-----
材質1酵素(リパーゼ、アミラーゼ、セルラーゼ)-----
材質2微生物-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト