17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷涼感アームカバー

通常単価(税別)
1,362
税込単価
1,498
通常出荷日:1日目

【特長】・春先から真夏まで長く使える接触冷感素材のアームカバーです・暑い日は水に濡らして、振るだけで冷...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4902407024978
  • 質量(g)
    46.000
  • トラスココード
    366-0098
  • 材質1
    ポリエチレン
  • 材質2
    レーヨン
  • チャコールグレー
  • 長さ (cm)
    40

型番:

024978
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

024978の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4902407024978
質量(g)
46.000
トラスココード
366-0098
材質1
ポリエチレン
材質2
レーヨン
チャコールグレー
長さ(cm)
40

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
024978
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,362
( 1,498 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・春先から真夏まで長く使える接触冷感素材のアームカバーです
・暑い日は水に濡らして、振るだけで冷たさがセットされます
・UVカットで、通気性が良く接触冷感です
・水に濡らしても濡らさなくても使用できます
【用途】
・日焼け対策に
・おでかけやお散歩、キャンプに
【材質】
・ポリエチレン
・レーヨン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷涼感アームカバーの型番024978のページです。 型番024978に関する仕様情報を記載しております。
冷涼感アームカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷涼感アームカバー
女性用アームカバー エアリー
竹糸くんアームカバー 30 WIDE
竹糸くんアームカバー 全長30cmタイプ
竹糸くんアームカバー 全長20cmタイプ
ジーンズ保護具 腕カバー
メーカーICE NON三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業トラスコ中山
通常価格1,362739 -7176145743,056
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他-----
JANコード4902407024978-----
質量(g)46.000-----
トラスココード366-0098-----
材質1ポリエチレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト