17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LIVMOA4300AS

通常単価(税別)
1,792
税込単価
1,971
通常出荷日:1日目

【特長】・撥油性に優れるSF生地と耐水圧+通気性を有するSMS不織布を使用【用途】・一般製造業、化学プ...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリプロピレン不織布+多孔質フィルム

ご注意

  • 火気には近づけないでください。
  • 洗濯不可です。
  • 商品画像は220-04300S型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

質量(g)

トラスココード

適合身長(cm)

適合胸囲(cm)

最小発注数量
S
4960685898452
190
607-0313
~170
~92
1個
M
4960685898469
200
607-0311
168~176
92~100
1個
L
4960685898476
210
607-0307
174~182
100~108
1個
XL
4960685898483
220.000
607-0312
180~188
108~116
1個
2XL
4960685898490
230
607-0314
186~194
116~124
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,792
( 1,971 )
1日目
1,792
( 1,971 )
1日目
1,792
( 1,971 )
1日目
1,792
( 1,971 )
1日目
1,792
( 1,971 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・撥油性に優れるSF生地と耐水圧+通気性を有するSMS不織布を使用
【用途】
・一般製造業、化学プラント、塗装、メンテナンス、油汚れ作業に
【材質】
・ポリプロピレン不織布+多孔質フィルム

ご注意

  • 火気には近づけないでください。
  • 洗濯不可です。
  • 商品画像は220-04300S型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LIVMOA4300ASのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LIVMOA4300AS
LIVMOA(R)3000 化学防護服高通気タイプ
化学防護服 耐水圧スタンダードタイプ(帯電防止加工)
防護服 バリアーマン((R))B5540
シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MC4000D XL (1着入)
部分化学防護服 上着 PS-420シリーズ
メーカー東レ東レ東レNIKKO BUSSAN重松製作所アズワン
通常価格1,792987 -8321,256 -25,14116,300
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜5日目8日目
ホワイト---
材質1ポリプロピレン不織布+多孔質フィルムポリプロピレン100%ポリプロピレン不織布---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト