17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

各社共通紙パック【10個入り】

通常単価(税別)
1,012
税込単価
1,113
通常出荷日:1日目

【特長】・取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないNEWタイプです・ゴミ袋が掃除機の中で片...

詳細を確認
  • JANコード
    4901087186235
  • 質量(g)
    280.000
  • トラスココード
    166-1782

型番:

SOP-210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

SOP-210の仕様・寸法情報

JANコード
4901087186235
質量(g)
280.000
トラスココード
166-1782
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SOP-210
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,012
( 1,113 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないNEWタイプです
・ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます
・コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てが簡単です
・吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません
・特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします
・殺虫剤等は使用してません
・ハイパワー対応です
・排気循環式掃除機にも対応しています
・16社共通タイプです
【用途】
・掃除機用紙パック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

各社共通紙パックの型番SOP-210のページです。 型番SOP-210に関する仕様情報を記載しております。
各社共通紙パックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
各社共通紙パック
充電式クリーナ 紙パック式 CL142FDRFW
ブリザードCL専用充電器専用充電器・バッテリー
JETペール缶クリーナー(乾湿両用)
業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L) 13
お店用クリーナー(コードリール式)
メーカーELPA朝日電器マキタディバーシー三立機器日立日立アプライアンス
通常価格1,01227,94924,30080,41069,18938,210
通常出荷日1日目在庫品1日目3日目7日目4日目4日目
JANコード4901087186235-----
質量(g)280.000-----
トラスココード166-1782-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト