17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PACKOUT キャリー式ツールボックス

通常単価(税別)
27,800
税込単価
30,580

【特長】・耐衝撃性ポリマー製の底面が収納物を水分や傷から守り、バックパックの転...

詳細情報を確認する

型番:

48-22-8426
解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    数量:

    48-22-8426の仕様・寸法情報

    外寸(mm)
    561×472×650
    内寸(mm)
    485×371×353
    カラー
    レッド / ブラック
    JANコード
    4573592050112
    質量(g)
    10600.0
    トラスココード
    459-8949

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    48-22-8426
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,800
    ( 30,580 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐衝撃性ポリマー製の底面が収納物を水分や傷から守り、バックパックの転倒を防ぎます

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PACKOUT キャリー式ツールボックスの型番48-22-8426のページです。 型番48-22-8426に関する仕様情報を記載しております。
    PACKOUT キャリー式ツールボックスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PACKOUT キャリー式ツールボックス
    キャリー式ツールボックス
    PACKOUT キャスター
    収納棚
    収納棚用オプション(収納棚キット)
    PACKOUT ツールトレイ
    メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
    通常価格27,80039,80016,8008,98021,98010,980
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
    外寸(mm)561×472×650-----
    内寸(mm)485×371×353-----
    カラーレッド / ブラック-----
    JANコード4573592050112-----
    質量(g)10600.0-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト