ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネスハーネスGS(ランヤード・巻取フックタイプ)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
34,06332,526
税込単価
37,46935,779

【特長】・束縛感の少ないベーシックフィット構造です・肩に食い込まない46mm幅...

詳細情報を確認する
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • タイプ
    巻取りタイプ
  • 仕様
    1本吊り専用
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • JANコード
    4975364266477
  • トラスココード
    244-3648
  • 質量(g)
    2840.0
  • 材質1
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2
    バックル:スチール
  • 材質3
    ロープ:ポリエステル+ベクトラン
  • 材質4
    フック:スチール
  • サイズ
    L
  • フック口開き(mm)
    55
  • ベルト幅(mm)
    46
  • 腿バックル
    パススルー
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    1500
  • ランヤード寸法幅(mm)
    16.5
  • 最大使用可能質量(kg)
    125
  • 胸ベルト幅(mm)
    26
  • 仕様詳細
    フック金具2本

ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

A3GSLER-WL2BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A3GSLER-WL2BKの仕様・寸法情報

商品種類
ハーネス型安全帯
タイプ
巻取りタイプ
仕様
1本吊り専用
ツインランヤード
胴ベルト
JANコード
4975364266477
トラスココード
244-3648
質量(g)
2840.0
材質1
ベルト:ポリエステル
材質2
バックル:スチール
材質3
ロープ:ポリエステル+ベクトラン
材質4
フック:スチール
サイズ
L
フック口開き(mm)
55
ベルト幅(mm)
46
腿バックル
パススルー
ランヤード寸法長さ(mm)
1500
ランヤード寸法幅(mm)
16.5
最大使用可能質量(kg)
125
胸ベルト幅(mm)
26
仕様詳細
フック金具2本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A3GSLER-WL2BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,06332,526
( 35,779 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・束縛感の少ないベーシックフィット構造です
・肩に食い込まない46mm幅広ベルトです
・ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから装着スペースを取りません
・ハーネス用フックハンガー付です
・作業の邪魔にならない両側巻取式を採用した超小型巻取式(ロック機能なし)です
・ショックアブソーバを背中ベルトにがっちり固定するダブル固定バンドを採用しています
・アクティブSSA(スマートショックアブソーバ)を搭載。ランヤード上出しタイプなので腰袋にロープが掛かりにくいです
・フックは硬質焼入ゲート付スチールフック(L2フック)です
・ランヤードが絡まりにくいより戻し付です
【用途】
・規格対応SEGハーネスセットとして
【材質】
・ベルト:ポリエステル
・バックル:スチール
・ロープ:ポリエステル+ベクトラン
・フック:スチール

ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネスハーネスGS(ランヤード・巻取フックタイプ)の型番A3GSLER-WL2BKのページです。 型番A3GSLER-WL2BKに関する仕様情報を記載しております。
フルハーネスハーネスGS(ランヤード・巻取フックタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネスハーネスGS(ランヤード・巻取フックタイプ)
フルハーネス ハーネスGS
ハオルハーネスHS
ハオルハーネスHS ダブルセット
オルハーネスHA KR150FA シングルL8 ダブルセット
フルハーネス ハーネスGS(ランヤード2本・巻取L2フックタイプ) A1GS□ER-WL2BK
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格34,06314,37523,04744,37654,68727,812
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯--ハーネス型安全帯
タイプ巻取りタイプロープタイプロープタイプ--巻取りタイプ
仕様1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用---
ツインランヤード--
胴ベルト--

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト