17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

L8フック用フックシール

通常単価(税別)
1,706
税込単価
1,877
通常出荷日:1日目

【特長】・フックを目立たせ、位置がよく見える蛍光色です・L8フックランヤードアクセサリーとして【材質】...

詳細を確認

ご注意

  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像はFS-L8OR型番の画像となります。形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
オレンジ
4975364266040
244-3645
1個
イエロー
4975364266057
244-3661
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,706
( 1,877 )
1日目
1,706
( 1,877 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フックを目立たせ、位置がよく見える蛍光色です
・L8フックランヤードアクセサリーとして
【材質】
・MGルミラスター PAT1 シロP

ご注意

  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像はFS-L8OR型番の画像となります。形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L8フック用フックシールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L8フック用フックシール
フックシール
フックマーカー
胴ベルト用ランヤード 蛇腹 A環L2
胴ベルト用ランヤード 平ロープ A環L1
胴ベルト用ランヤード ER150 A環L6
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格1,7069451,14913,1279,30016,251
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品種類安全帯用識別シール安全帯用識別シール安全帯用識別シールランヤードランヤードランヤード
その他オプション-----
質量(g)4.0004.00012.000980850920
材質1MGルミラスター PAT1 シロP塩ビポリエステルフック:スチールフック:スチールフック:アルミ
横(mm)115-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト