ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス用ランヤード

通常単価(税別)
26,56325,431
税込単価
29,21927,974
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・束縛感の少ないベーシックフィット構造です・肩に食い込まない46mm幅広ベルトです・ハーネスを...

詳細を確認
  • 商品種類
    ランヤード(フルハーネス用)
  • タイプ
    ロープタイプ
  • 仕様
    1本吊り専用
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • JANコード
    4975364266484
  • トラスココード
    244-3641
  • 質量(g)
    1760.0
  • 材質1
    ロープ:ポリエステル+ベクトラン
  • 材質2
    フック:スチール
  • 材質3
    接続環:スチール
  • 長さ(mm)
    1500
  • フック口開き(mm)構造物側
    55
  • フック口開き(mm)人体側
    9
  • 幅(mm)
    111
  • フックタイプ
    硬質焼入ゲート・スチール
  • 最大使用可能質量(kg)
    125
  • ランヤード幅×長さ(mm)
    16.5×1500

ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

A3ER150-WL2-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A3ER150-WL2-2の仕様・寸法情報

商品種類
ランヤード(フルハーネス用)
タイプ
ロープタイプ
仕様
1本吊り専用
ツインランヤード
胴ベルト
JANコード
4975364266484
トラスココード
244-3641
質量(g)
1760.0
材質1
ロープ:ポリエステル+ベクトラン
材質2
フック:スチール
材質3
接続環:スチール
長さ(mm)
1500
フック口開き(mm)構造物側
55
フック口開き(mm)人体側
9
幅(mm)
111
フックタイプ
硬質焼入ゲート・スチール
最大使用可能質量(kg)
125
ランヤード幅×長さ(mm)
16.5×1500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
A3ER150-WL2-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,56325,431
( 27,974 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・束縛感の少ないベーシックフィット構造です
・肩に食い込まない46mm幅広ベルトです
・ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使えます
【用途】
・規格対応ハーネス用ランヤードとして
【材質】
・ロープ:ポリエステル+ベクトラン
・フック:スチール
・接続環:スチール

ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス用ランヤードの型番A3ER150-WL2-2のページです。 型番A3ER150-WL2-2に関する仕様情報を記載しております。
フルハーネス用ランヤードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス用ランヤード
フルハーネス用ランヤード ER150
ハーネス用ランヤード A1VR150L-WL8
胴ベルト用ランヤードKR150FA
ハーネス用胴ベルトヨウ兼用ランヤード A1VR150L-L8
胴ベルト型用蛇腹ランヤード B1JR150-TL8BK
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格26,56317,50032,81414,68619,37714,998
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ランヤード(フルハーネス用)ランヤードランヤード(フルハーネス用)ランヤードランヤードランヤード
タイプロープタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプロープタイプ
仕様1本吊り専用--1本吊り専用--
ツインランヤード
胴ベルト-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト