17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鉄粉クリーナー ボディ用

通常単価(税別)
3,917
税込単価
4,309
通常出荷日:1日目

【特長】・ボディに付着している鉄粉を、化学的な力で強力に洗浄します・全塗装色対応です・中性タイプなので...

詳細を確認
  • 質量(g)
    393.000
  • トラスココード
    267-8390
  • JANコード
    4541464150079
  • 容量(g)
    393
  • 容量(L)
    0.3
  • 容量(ml)
    300

型番:

ST15007
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST15007の仕様・寸法情報

質量(g)
393.000
トラスココード
267-8390
JANコード
4541464150079
容量(g)
393
容量(L)
0.3
容量(ml)
300

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST15007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,917
( 4,309 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボディに付着している鉄粉を、化学的な力で強力に洗浄します
・全塗装色対応です
・中性タイプなので、スプレーして水を流すだけで塗装面のコーティングを傷めず、コーティングも落としません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄粉クリーナー ボディ用の型番ST15007のページです。 型番ST15007に関する仕様情報を記載しております。
鉄粉クリーナー ボディ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄粉クリーナー ボディ用
虫とりクリーナー
カーシャンプー
業務用パワークリーナー
VGクリーナー
とってもクリーナー
メーカーエステーエステーエステー花王ニイタカAXIS
通常価格3,9172,0832,3334,3572,662730 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
質量(g)393.000367.000750.000---
トラスココード267-8390267-8378267-8389---
JANコード454146415007945414641500484541464150017---
容量(g)393367750---
容量(L)0.30.30.7---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト