17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

虫とりクリーナー

通常単価(税別)
2,083
税込単価
2,291
通常出荷日:1日目

【特長】・泡の洗浄力で虫の死骸や鳥のフンをふやかし、簡単に落とします

  • 質量(g)
    367.000
  • トラスココード
    267-8378
  • JANコード
    4541464150048
  • 容量(g)
    367
  • 容量(L)
    0.3
  • 容量(ml)
    300

型番:

ST15004
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST15004の仕様・寸法情報

質量(g)
367.000
トラスココード
267-8378
JANコード
4541464150048
容量(g)
367
容量(L)
0.3
容量(ml)
300

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST15004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,083
( 2,291 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・泡の洗浄力で虫の死骸や鳥のフンをふやかし、簡単に落とします

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

虫とりクリーナーの型番ST15004のページです。 型番ST15004に関する仕様情報を記載しております。
虫とりクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
虫とりクリーナー
鉄粉クリーナー ボディ用
カーシャンプー
油汚れとり・シール剥がし・ガムとり
VGクリーナー
とってもクリーナー
メーカーエステーエステーエステー日本マルセルニイタカAXIS
通常価格2,0833,9172,3331,5542,662730 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
質量(g)367.000393.000750.000---
トラスココード267-8378267-8390267-8389---
JANコード454146415004845414641500794541464150017---
容量(g)367393750---
容量(L)0.30.30.7---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト