17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウィンジョブCP305 AC

通常単価(税別)
14,500特別価格
税込単価
15,950特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・歩行動作に合わせて足裏に空気を取り込むソール構造でムレをおさえ、ハードな現場で使用できます・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JSAA規格品
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    マジック式
  • 先芯
    あり
  • 足幅サイズ
    EEE相当
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 質量(g)
    参考質量:約450(26.5cm/片足)
  • 材質1
    甲被:人工皮革+合成繊維
  • 材質2
    先芯:ガラス繊維強化樹脂
  • 材質3
    衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底
  • 材質4
    中敷き:合成樹脂(EVA)

ご注意

  • 商品画像は1271A035.601-24.0型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

カラー

サイズ

(cm)

穿刺防止機能

絶縁機能

通気機能

温暖機能

色詳細

JANコード

トラスココード

EU(ヨーロッパ)規格サイズ

UK(イギリス)規格サイズ

US(アメリカ)規格サイズ

最小発注数量
赤系
25
なし
なし
あり
なし
クラシックレッド×ホワイト
4550455099075
422-7219
40
6
7
1個
赤系
30
なし
なし
あり
なし
クラシックレッド×ホワイト
4550455099167
422-7235
50.5
14
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,50013,493
( 14,842 )
4日目
14,50013,493
( 14,842 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・歩行動作に合わせて足裏に空気を取り込むソール構造でムレをおさえ、ハードな現場で使用できます
・クラシックレッドを基調としたカラーリングで足元を鮮やかに彩ります
【材質】
・甲被:人工皮革+合成繊維
・先芯:ガラス繊維強化樹脂
・靴底:fuzeGEL+ゴム底
・中敷き:合成樹脂製(E.V.A.)

ご注意

  • 商品画像は1271A035.601-24.0型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウィンジョブCP305 ACのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウィンジョブCP305 AC
ウィンジョブ CP700 ブラック/ブラック
作業用靴 ウィンジョブ(R) CP201
ウィンジョブCP309 BOA
作業用靴 ウィンジョブ(R) CP701
作業用靴 ウィンジョブ(R) CP216
メーカーアシックスアシックスアシックスアシックスアシックスアシックス
通常価格14,50012,115 -8,976 -16,20015,500 -15,322
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜19日目1日目〜1日目〜
商品タイプ安全靴作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴
規格JSAA規格品JSAA規格品JSAA規格品JSAA規格品JSAA規格品JSAA規格品
形状短靴短靴短靴短靴ハイカットハイカット
耐油性なしなし-なしなしなし
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト