17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

化学防護服 バリアーマン P3040

通常単価(税別)
1,2362,085
税込単価
1,3602,294
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・水や油に強い防水透湿フィルムが液体や微粒子の侵入を防ぎ、優れた透湿性でムレを軽減します・感染...

詳細を確認
  • ホワイト

ご注意

  • 使用後は各地方自治体の規則に従い処分して下さい。
  • 画像に掲載されているゴーグル、マスク、手袋、シューズカバーなどの付属品は含みません。
  • 商品画像はP3040-3L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

タイプ

適応胸囲(cm)

適応身長(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
3L
-
108~116
182~188
4520367018044
248.000
268-7844
●ポリプロピレン●ポリエチレン
1個
4L
つなぎ服
116~124
188~194
4520367018051
264.000
268-4261
ポリプロピレン●ポリエチレン
1個
L
つなぎ服
92~100
170~176
4520367018020
215.000
268-8411
ポリプロピレン●ポリエチレン
1個
LL
-
100~108
176~182
4520367018037
229.000
268-4251
●ポリプロピレン●ポリエチレン
1個
M
つなぎ服
84~92
164~170
4520367018013
201.000
268-1129
ポリプロピレン、ポリエチレン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,085
( 2,294 )
1日目
1,236
( 1,360 )
5日目
1,236
( 1,360 )
5日目
2,085
( 2,294 )
1日目
1,236
( 1,360 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水や油に強い防水透湿フィルムが液体や微粒子の侵入を防ぎ、優れた透湿性でムレを軽減します
・感染の原因となるウイルス、バクテリア、体液、血液媒介病原体の浸透を防ぎます
・フード、袖口、裾部分はゴム入りで異物の侵入を防ぎます
【用途】
・アスベストやダイオキシンなどの有害物質を伴う作業
・ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業
・粉じんを伴う作業など
【材質】
・ポリプロピレン
・ポリエチレン

ご注意

  • 使用後は各地方自治体の規則に従い処分して下さい。
  • 画像に掲載されているゴーグル、マスク、手袋、シューズカバーなどの付属品は含みません。
  • 商品画像はP3040-3L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

化学防護服 バリアーマン P3040のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
化学防護服 バリアーマン P3040
防護服 バリアーマン((R))B5540
バリアーマン C8050
全身化学防護服 MG1500・MG2000P・MG2500P
化学防護服4520
化学防護服"4565"
メーカーNIKKO BUSSANNIKKO BUSSANNIKKO BUSSANアズワンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,236-1,256 -3,470 -3,000 -622 -1,647 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
ホワイトホワイトイエロー---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト