17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防護服 バリアーマン((R))B5540

通常単価(税別)
1,2561,636
税込単価
1,3821,800
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・水や油に強い防水透湿フィルムが液体や微粒子の侵入を防ぎ、優れた透湿性でムレを軽減します・フー...

詳細を確認
  • ホワイト
  • 材質2
    ポリエチレン

ご注意

  • 使用後は各地方自治体の規則に従い処分して下さい。
  • 画像に掲載されているゴーグル、マスク、手袋、シューズカバーなどの付属品は含みません。
  • 商品画像はB5540-3L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

タイプ

適応胸囲(cm)

適応身長(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
3L
-
108~116
182~188
4520367030053
216.000
261-9801
●ポリプロピレン●ポリエチレン
1個
4L
つなぎ服
116~124
188~194
4520367030060
223.000
261-9806
ポリプロピレン●ポリエチレン
1個
L
つなぎ服
92~100
170~176
4520367030039
189.000
261-9823
ポリプロピレン●ポリエチレン
1個
LL
-
100~108
176~182
4520367030046
192.000
261-9809
●ポリプロピレン●ポリエチレン
1個
M
つなぎ服
84~92
164~170
4520367030022
175.000
261-9814
ポリプロピレン、ポリエチレン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,636
( 1,800 )
1日目
1,256
( 1,382 )
5日目
1,256
( 1,382 )
5日目
1,636
( 1,800 )
1日目
1,256
( 1,382 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水や油に強い防水透湿フィルムが液体や微粒子の侵入を防ぎ、優れた透湿性でムレを軽減します
・フード、袖口、裾部分はゴム入りで異物の侵入を防ぎます
【用途】
・アスベストやダイオキシンなどの有害物質を伴う作業
・ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業
・粉じんを伴う作業など
【材質】
・ポリプロピレン
・ポリエチレン

ご注意

  • 使用後は各地方自治体の規則に従い処分して下さい。
  • 画像に掲載されているゴーグル、マスク、手袋、シューズカバーなどの付属品は含みません。
  • 商品画像はB5540-3L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防護服 バリアーマン((R))B5540のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防護服 バリアーマン((R))B5540
バリアーマン C8050
化学防護服 バリアーマン P3040
デュポンタイベック製 続服 1010B
全身化学防護服(マイクロケム(R))
デュポン(TM)タイベック(R)製 6010 続服
メーカーNIKKO BUSSANNIKKO BUSSANNIKKO BUSSANアゼアスアズワンアズワン
通常価格1,256-3,470 -1,236 -1,091 -12,979 -1,506 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜
ホワイトイエローホワイト---
材質2ポリエチレンポリエチレン----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト