ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ソケットターミナル

通常単価(税別)
25
税込単価
28

【特長】・太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブル...

詳細情報を確認する
  • コンタクト数
    1
  • 使用温度範囲(℃)
    -40℃~+90℃
  • 耐電圧(V)
    AC 6kV (1分間)
  • 定格電流(A)
    30
  • 適合電線範囲
    2~6
  • 質量(g)
    1.137
  • トラスココード
    584-0063

型番:

CTA9111-0201F
解除
    数量:

    CTA9111-0201Fの仕様・寸法情報

    コンタクト数
    1
    使用温度範囲(℃)
    -40℃~+90℃
    耐電圧(V)
    AC 6kV (1分間)
    定格電流(A)
    30
    適合電線範囲
    2~6
    質量(g)
    1.137
    トラスココード
    584-0063
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CTA9111-0201F
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25
    ( 28 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです
    ・独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています
    ・導体断面積2.5sq~6sq対応です

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ソケットターミナルの型番CTA9111-0201Fのページです。 型番CTA9111-0201Fに関する仕様情報を記載しております。
    ソケットターミナルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ソケットターミナル
    パネル型ターミナル/φ4mmバナナソケット
    ターミナル T-10
    ターミナル T-2シリーズ
    ターミナル T-1シリーズ
    ターミナル T-15
    メーカーSMKミスミサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
    通常価格255678453,6851,063405
    通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    コンタクト数1-----
    使用温度範囲(℃)-40℃~+90℃-----
    耐電圧(V)AC 6kV (1分間)-----
    定格電流(A)30-----
    適合電線範囲2~6-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました