17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創腕カバー ZIZAI ZIー1000

通常単価(税別)
2,099
税込単価
2,309
通常出荷日:1日目

【特長】・伸縮性と接触冷感性に優れた耐切創レベルCの腕カバーです・腕から手首にテーパーをかけることで、...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    1.45
  • グリーン
  • 耐切創レベル
    C
  • 長さ(cm)
    35
  • 材質1
    主な繊維:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン

ご注意

  • ニット製のため収縮性があり、実際の寸法・使用時の寸法とは異なる場合があります。予めご了承ください。
  • 商品画像はZI1000L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

幅(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
L
80
4560381697702
80.000
552-9755
1個
M
76
4560381697696
76.000
552-9756
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,099
( 2,309 )
1日目
2,099
( 2,309 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮性と接触冷感性に優れた耐切創レベルCの腕カバーです
・腕から手首にテーパーをかけることで、装着がしやすく腕全体になじみ、優れた可動性を実現しました
【用途】
・組み立て作業、メンテナンス、板金、ガラスの取り扱いなどに
・切創事故対策と熱中症対策の両立に
【材質】
・主な繊維:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン

ご注意

  • ニット製のため収縮性があり、実際の寸法・使用時の寸法とは異なる場合があります。予めご了承ください。
  • 商品画像はZI1000L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創腕カバー ZIZAI ZIー1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創腕カバー ZIZAI ZIー1000
耐切創腕カバー
腕カバー ケブラー
アラミド耐切創保護具 腕カバー
TRUSCO 耐切創・耐衝撃腕カバー
TRUSCO 耐切創腕カバー 親指付
メーカーWEEDトラスコ中山アトム(安全・保護用品)トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,099894 -514 -11,7602,972 -2,520
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
厚さ(mm)1.45-----
グリーン-----
耐切創レベルC-----
長さ(cm)35-----
材質1主な繊維:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト