17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニルーター用ディスク砥石(GC砥石)【2~5個入り】

通常単価(税別)
9031,290
税込単価
9931,419
通常出荷日:1日目

【用途】・ガラス、セトモノ、金属などの研削、研磨に

  • 商品タイプ
    関連品
  • 材質1
    GC砥石150番
  • シャフト径(mm)
    2.35
  • 直径(mm)
    22
  • 商品タイプ詳細
    ディスク砥石(GC砥石)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • シャフト

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

シャフト

最小発注数量
4952989263043
3.000
251-4354
なし
1パック

5個入り

4952989263050
5.000
251-4344
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,290
( 1,419 )
1日目
903
( 993 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ガラス、セトモノ、金属などの研削、研磨に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニルーター用ディスク砥石(GC砥石)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニルーター用ディスク砥石(GC砥石)
Sホイル 仕上研磨用砥石
ワンタッチPホイル 仕上研磨用砥石
フリーサンド 仕上研磨用砥石
グリーンホイール ゴム砥石
ANGLE SANDER ACCESSORIES ディスク砥石(ディスクサンダー用)
メーカープロクソンニューレジストンニューレジストンニューレジストンナカニシアクセル
通常価格903-697 -720 -186 -2,300 -19,724
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目7日目
商品タイプ関連品-----
材質1GC砥石150番-----
シャフト径(mm)2.35-----
直径(mm)22-----
商品タイプ詳細ディスク砥石(GC砥石)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト