17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネット付きケース マグぴたBOX

通常単価(税別)
625
税込単価
688
通常出荷日:4日目

【特長】・デスク・冷蔵庫・洗濯機などに取り付けてご利用いただけます

  • ホワイト
  • JANコード
    4977425302476
  • 質量(g)
    205.000
  • トラスココード
    645-3506
  • 奥行(mm)
    133
  • 高さ(mm)
    200
  • 耐荷重(kg)
    1
  • 幅(mm)
    180

型番:

302476
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

302476の仕様・寸法情報

ホワイト
JANコード
4977425302476
質量(g)
205.000
トラスココード
645-3506
奥行(mm)
133
高さ(mm)
200
耐荷重(kg)
1
幅(mm)
180

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
302476
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
625
( 688 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デスク・冷蔵庫・洗濯機などに取り付けてご利用いただけます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット付きケース マグぴたBOXの型番302476のページです。 型番302476に関する仕様情報を記載しております。
マグネット付きケース マグぴたBOXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット付きケース マグぴたBOX
取っ手付きPCインナーケース
117x90mm ホルダー(マグネット付)
サクラクレパス ノータムメールバックB4マチ付き
不織布バッグ 船底ホック付き 特小
硬質カードケース B2
メーカーHIMARAYA KAGAKUサンワサプライエスコサクラクレパスアズワンクラウン
通常価格6252,7001,2203,43315,520 -1,726
通常出荷日4日目1日目1日目7日目9日目〜1日目
ホワイト-----
JANコード4977425302476-----
質量(g)205.000-----
トラスココード645-3506-----
奥行(mm)133-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト