17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブレイドガード WP-6【5個入り】

通常単価(税別)
1,538
税込単価
1,692
通常出荷日:1日目

【特長】・ポリウレタンで柔らかく、作業性がよい手袋です

  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    ポリウレタン
  • サイズ
    L
  • ホワイト
  • JANコード
    4904663503778
  • トラスココード
    336-3915
  • 質量(g)
    59.500
  • 全長(cm)
    25
  • 中指長さ(cm)
    8.0
  • 厚さ(mm)
    1.2

型番:

50377
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

50377の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
ポリウレタン
サイズ
L
ホワイト
JANコード
4904663503778
トラスココード
336-3915
質量(g)
59.500
全長(cm)
25
中指長さ(cm)
8.0
厚さ(mm)
1.2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
50377
最小発注数量
5パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,538
( 1,692 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリウレタンで柔らかく、作業性がよい手袋です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレイドガード WP-6の型番50377のページです。 型番50377に関する仕様情報を記載しております。
ブレイドガード WP-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブレイドガード WP-6
ポーキィーマジックNo.2
肘まで長~い革手袋
プロワーク ポークジョイ 豚表皮
ポーキィー
ドットサイバー DC-63 ブラック
メーカーホーケンホーケンホーケンホーケンホーケンホーケン
通常価格1,5382,0483,1171,5971,5871,092
通常出荷日1日目7日目1日目7日目7日目5日目
使用用途作業用-作業用--作業用
商品タイプポリウレタン-革手--革手
サイズL3LL--3L
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトブラック
JANコード490466350377849046635572694904663556972--4904663544276

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト