17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリル手袋ブルー【100個入り】

通常単価(税別)
800
税込単価
880
通常出荷日:11日目

【特長】・伸縮性、耐久性に優れたニトリル手袋(パウダーフリー)です・長さ240mm、様々な作業に使えま...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    0.08
  • ブルー
  • 全長(cm)
    24
  • すべり止め
    あり
  • 食品衛生法
    適合品
  • 粉(あり・なし)
    なし
  • 左右の区別
    左右兼用
  • 材質1
    ニトリルゴム(合成ゴム)

ご注意

  • 厚みの数値は、指先の厚みです。
  • 商品画像は075962型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
S
17.0
4958995759624
270.000
576-2036
1パック

100個入り

M
19.4
4958995759631
300.000
576-2046
1パック

100個入り

L
21.2
4958995759648
330.000
576-2025
1パック

100個入り

SS
15.6
4958995759617
270.000
631-1663
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800
( 880 )
11日目
800
( 880 )
11日目
800
( 880 )
11日目
800
( 880 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮性、耐久性に優れたニトリル手袋(パウダーフリー)です
・長さ240mm、様々な作業に使えます
・指先の滑り止め加工により、様々な環境で高いグリップ力を発揮
・テープがつきにくいため、作業性が向上
・ラテックスフリー:ラッテクスアレルギーの心配がありません
・パウダーフリー:パウダーによる手荒れの心配がありません
【用途】
・食品加工や掃除・ガーデニングなど様々な作業に使えます
【材質】
・ニトリルゴム(合成ゴム)

ご注意

  • 厚みの数値は、指先の厚みです。
  • 商品画像は075962型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリル手袋ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトリル手袋ブルー
WONDERGRIP 500 PFニトリル 手袋 ブルー
ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なしロング)
ニトリル手袋 ベルテ 710N (薄手) 粉なし ブルー (100枚入)
ニトリル手袋 ベルテ 750K (レギュラー) 粉なし ブルー 100枚入
シンガー ニトリルディスポ手袋 ブルーロング
メーカーTAKETORAコメリミスミミドリ安全ミドリ安全宇都宮製作
通常価格8003312,517 -1,524 -2,2601,244
通常出荷日11日目1日目在庫品1日目1日目1日目〜1日目
厚さ(mm)0.08-----
ブルー-----
全長(cm)24-----
すべり止めあり-----
食品衛生法適合品-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト