ファクトリーサプライ用品技術窓口

純綿スムス手袋 マチ無し【12個入り】

通常単価(税別)
3,511
税込単価
3,862
通常出荷日:1日目

【特長】・しっかり目付のある生地を使用した高品質タイプのスムス手袋です【用途】・品質管理・検査・精密機...

詳細を確認
  • 使用用途
    品質管理用
  • 商品タイプ
    スムス
  • サイズ
    M
  • JANコード
    4970181200604
  • トラスココード
    813-6805
  • 質量(g)
    208.000
  • 材質1
    綿100%
  • 手のひら周り(cm)
    17.6±1
  • 全長(cm)
    23±0.6
  • 中指長さ(cm)
    8.2±0.3
  • マチ
    なし

ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

型番:

38-M
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

38-Mの仕様・寸法情報

使用用途
品質管理用
商品タイプ
スムス
サイズ
M
JANコード
4970181200604
トラスココード
813-6805
質量(g)
208.000
材質1
綿100%
手のひら周り(cm)
17.6±1
全長(cm)
23±0.6
中指長さ(cm)
8.2±0.3
マチ
なし

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
38-M
最小発注数量
5パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,511
( 3,862 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっかり目付のある生地を使用した高品質タイプのスムス手袋です
【用途】
・品質管理
・検査
・精密機器取り扱い
・サービス業など
【材質】
・綿100%

ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

純綿スムス手袋 マチ無しの型番38-Mのページです。 型番38-Mに関する仕様情報を記載しております。
純綿スムス手袋 マチ無しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
純綿スムス手袋 マチ無し
純綿手甲 先丸
のびのび軍足 指付 5足組
綿特軍手
女性用軍手
特紡軍手 (480双入)
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
通常価格3,5114651,20170890018,956
通常出荷日1日目4日目6日目4日目2日目1日目
使用用途品質管理用----作業用
商品タイプスムス---軍手軍手
サイズM--フリーフリーフリー
--白/ピンク生成
JANコード4970181200604--497018108419849701810803054970181085621

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト