17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絆創膏 ガッチリバン

通常単価(税別)
420
税込単価
462
通常出荷日:5日目

【特長】・ハードな作業・水仕事に強いです・ガシガシ使えるほど丈夫なのに、手指の動きにフィットします・強...

詳細を確認
  • 材質1
    基材:ポリエステル・ポリウレタン編布
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系
  • 材質3
    不織布パッド

ご注意

  • 商品画像はGB10L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

サイズ

横(mm)

縦(mm)

最小発注数量
581-3670
4987167098889
20.000
L
77
30
1個
581-3672
4987167098872
18.000
M
70
21
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
420
( 462 )
5日目
420
( 462 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハードな作業・水仕事に強いです
・ガシガシ使えるほど丈夫なのに、手指の動きにフィットします
・強粘着だから、ハードな作業や水仕事でもはがれにくいです
・ムレにくく速乾性が高いから、快適です
【用途】
・ハードな作業に
・水仕事に
【材質】
・基材:ポリエステル・ポリウレタン編布
・粘着剤:アクリル系
・不織布パッド

ご注意

  • 商品画像はGB10L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絆創膏 ガッチリバンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絆創膏 ガッチリバン
あかぎれ保護バン関節用
絆創膏ケアリーヴ パワー&フィット
金属検知器対応絆創膏
アンゼンタイカタパットGA
バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ)
メーカーニチバンニチバンニチバン小津産業TJMデザインタジマツール興和新薬
通常価格4209814404,3213,8046,114 -
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
材質1基材:ポリエステル・ポリウレタン編布基材:高密度ウレタン不織布布ストレッチ基材●低刺激性粘着剤---
材質2粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系----
材質3不織布パッド-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト