17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライフナビ ソリッドボックス

通常単価(税別)
8501,838
税込単価
9352,022
通常出荷日:19日目~25日目

【特長】・積み重ねできる丈夫な収納ボックスです・フタを固定するストッパー付きです・中身が分かりやすいク...

詳細を確認
  • クリア

ご注意

  • 商品画像は131009型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

容量(L)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質詳細

材質1

最小発注数量
337
243
145
258
190
123
6.5
4962191131009
600.000
397-4312
ポリプロピレン
-
1個
337
243
188
258
190
165
9
4962191132006
650.000
397-4287
ポリプロピレン(PP
ポリプロピレン(PP)
1個
454
292
156
360
238
133
12
4962191133003
1005.000
397-4320
ポリプロピレン(PP
ポリプロピレン(PP)
1個
454
292
250
360
238
226
20
4962191134000
1270.000
397-4314
ポリプロピレン(PP
ポリプロピレン(PP)
1個
257
170
140
195
134
123
3.4
4962191137001
315.000
397-4319
ポリプロピレン
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,300
( 1,430 )
25日目
1,063
( 1,169 )
19日目
1,375
( 1,513 )
19日目
1,838
( 2,022 )
19日目
850
( 935 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積み重ねできる丈夫な収納ボックスです
・フタを固定するストッパー付きです
・中身が分かりやすいクリアタイプです
・お手入れのしやすいプラスチック製です
【用途】
・工具収納から押し入れ収納まで、様々なシーンで使えます
・収納ボックスに
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は131009型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライフナビ ソリッドボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライフナビ ソリッドボックス
重ね収納バスケット
スタッキングバスケット2段 キャスター付き デニム
ナイキ 仕切板
プレクシーケース オールクリア
チェスト ワイドチェスト
メーカーLIFE NAVILIFE NAVIグリーンクロスナイキ天馬アイリスオーヤマ
通常価格850-850 -12,055 -4631,618 -4,250 -
通常出荷日19日目〜5日目11日目91日目1日目2日目〜
クリアアイボリー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト