17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

不織布ウエス【80~100個入り】

通常単価(税別)
486521
税込単価
535573
通常出荷日:4日目

【特長】・吸水性、伸縮性のあるレーヨン素材の不織布ウエスです・水に濡らして絞っても破けず丈夫に使用でき...

詳細を確認
  • シートサイズ(mm)
    200×200
  • ホワイト
  • 短辺(mm)
    200
  • 長辺(mm)
    200

ご注意

  • 本来の用途以外にはご使用にならないでください。
  • お肌に合わない時はご使用を中止してください。
  • 水に溶けませんので、トイレには流さないでください。
  • 直射日光及び、火気や高温を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管してください。また、お子様の誤飲・誤食を避けるため、乳幼児の手の届かない所に保管してください。
  • 商品画像は1011型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

袋入数(枚)

最小発注数量
4957884173367
210.000
566-1707
レーヨン100%
80
1パック

80個入り

4957884173374
200.000
566-1747
レーヨン100%
100
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
521
( 573 )
4日目
486
( 535 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸水性、伸縮性のあるレーヨン素材の不織布ウエスです
・水に濡らして絞っても破けず丈夫に使用できます
・毛羽立ちが少ないので、クリーンルームなど衛生管理が必要な場所での使用に最適です
・簡単なお掃除の際のふきんとしても便利です
【材質】
・レーヨン100%

ご注意

  • 本来の用途以外にはご使用にならないでください。
  • お肌に合わない時はご使用を中止してください。
  • 水に溶けませんので、トイレには流さないでください。
  • 直射日光及び、火気や高温を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管してください。また、お子様の誤飲・誤食を避けるため、乳幼児の手の届かない所に保管してください。
  • 商品画像は1011型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不織布ウエスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不織布ウエス
不織布ワイパー
工業用ワイパー (不織布ウエスタイプ)
PTFE不織布
工業用ワイパー (不織布ウエスタイプ) EA929AW-11BA
工業用ワイパー (不織布ウエスタイプ) EA929AW-12BA
メーカーオーミケンシアズワンエスコアズワンエスコエスコ
通常価格486-1,188 -3,600 -49,495 -13,61311,400
通常出荷日4日目1日目1日目8日目〜1日目2日目
シートサイズ(mm)200×200-----
ホワイト-----
短辺(mm)200-----
長辺(mm)200-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト