17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリル背抜き手袋 MagneX538

通常単価(税別)
922
税込単価
1,014
通常出荷日:1日目

【特長】・ドライグリップ力に優れた、ナノフィニッシュ加工を採用しています・ナノフィニッシュ加工のスベリ...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    15
  • 規格
    その他
  • ブルー
  • 厚さ(mm)
    1.2
  • 材質1
    繊維部:ナイロン、ポリウレタン
  • 材質2
    すべり止め部:ニトリルゴム
  • EN388 2016規格
    4121X

ご注意

  • 食品に直接触れる際には、事前に洗浄のうえ、ご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

リストカラー

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
S
4907026353829
579-9505
ブルー
17
24
7.2
45
1個
M
4907026353843
579-9501
ベージュ
17.6
25
7.6
47
1個
L
4907026353867
579-9502
パープル
18.6
26
8
52
1個
XL
4907026353874
579-9504
グリーン
19.6
27
8.4
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
922
( 1,014 )
1日目
922
( 1,014 )
1日目
922
( 1,014 )
1日目
922
( 1,014 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライグリップ力に優れた、ナノフィニッシュ加工を採用しています
・ナノフィニッシュ加工のスベリ止め形状は、浅い凹状で平面を保つことで有効設置面積を稼いでおり、従来の滑り止め加工と比べて高い吸盤力を発揮します
・コーティングに採用されている軟化配合と、伸縮性の良いポリウレタン弾性糸、ナイロン糸、15ゲージ編手の組み合わせが、抜群のフィット感を生み出しています
・ナイロンとポリウレタン弾性糸の15ゲージ編手で指にしっかりとフィットし、指先の細かな作業も可能にします
・コーティング部分は2層コートの構造で、液体が染み込みにくくなっています
・従来のNBRマイクロフィニッシュ加工に対し、スベリ止めの凹部に詰まるチリ、ホコリ、ゴミなどの問題は大きく改善されています
・菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています
・ナノフィニッシュ加工は、揮発性有機化合物含有率が1%未満の「VOCフリー」で、世界水準の繊維製品の安全性を証明するエコテックス認証登録商品であることから、環境と安全に配慮した製品です
【用途】
・運送業、倉庫業
・組立作業、メンテナンス、機械操作
・土木建築業、農作業などに
【材質】
・繊維部:ナイロン、ポリウレタン
・すべり止め部:ニトリルゴム

ご注意

  • 食品に直接触れる際には、事前に洗浄のうえ、ご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリル背抜き手袋 MagneX538のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトリル背抜き手袋 MagneX538
ニトリル背抜き手袋 SG-A002
ウレタン背抜き手袋
ウレタン背抜き手袋 快適背抜き3本指先強化
ウレタン背抜き手袋"快適背抜き3本指先強化"
ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A025
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格9221,6042,184257 -1,096344 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目4日目
使用用途作業用作業用--作業用-
商品タイプすべり止めすべり止め--ポリウレタン-
仕様背抜き背抜き--背抜き-
ゲージ1513--13-
規格その他-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト